Klemme G gerade

Klemme G gerade
Durch die Langlochform der Klemmleiste kann eine Vielzahl von Spannstellen aufgenommen werden. Mit Spitzengewindebohrung Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7110G-12
7110G-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masse
(g)
Applicable Bolt

96.67 €

1 7 Arbeitstage 16321101317.569.527.5M12260M12

144.20 €

1 7 Arbeitstage 30401421823.59036.5M16750M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff S45C Wärmebehandlung Hardening Oberflächenbehandlung Black oxide finish

Technischer Support