Teilenummer
|
---|
WF4 |
WF6 |
WF8 |
WF10 |
WF12 |
WF14 |
WF16 |
WF18 |
WF20 |
WF22 |
WF24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable Bolt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M4 | 12 | 4.5 | 2 | |
2.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6 | 16 | 7 | 2.5 | |
3.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | 19 | 9 | 3 | |
3.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M10 | 22 | 11 | 3 | |
3.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | 25 | 13 | 3 | |
3.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | M14 | 28 | 15 | 3 | |
3.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M16 | 35 | 17 | 3 | |
4.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M18 | 38 | 19 | 3.5 | |
4.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | M20 | 42 | 21 | 4 | ||
6.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M22 | 44 | 23 | 4 | |
8.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M24 | 50 | 27 | 5 |
Loading...
Werkstoff | SUM22 | Wärmebehandlung | Hardening | Oberflächenbehandlung | Black oxide finish |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable Bolt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften