Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BF1019 |
BF1020 |
BF1021 |
BF1022 |
BF1023 |
BF1024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Thickness (mm) | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.64 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 3 | 36 | ||
65.50 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 3 | 46 | ||
65.50 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 2 | 60 | ||
65.50 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 2 | 80 | ||
65.50 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 2 | 100 | ||
65.50 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 2 | 120 |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Work material | General steel / Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | SGS | Features | Erhöhte Schleifleistung | Binding Agent | BSGF |
Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 72 | Number Contained In A Packet(Sheets) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften