Teilenummer
|
---|
SSC1002-46 |
SSC1002-60 |
SSC1002-80 |
SSC1002-100 |
SSC1002-120 |
SSC1003-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Thickness (mm) | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.30 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 2 | 46 | Ssc 1G100 X 2 X 15 46 | ||
100.30 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 2 | 60 | Ssc 1G100 X 2 X 15 60 | ||
100.30 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 2 | 80 | Ssc 1G100 X 2 X 15 80 | ||
100.30 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 2 | 100 | Ssc 1G100 X 2 X 15 100 | ||
100.30 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 2 | 120 | Ssc 1G100 X 2 X 15 120 | ||
102.54 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 3 | 36 | Ssc 1G100 X 3 X 15 36 |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 100 | Internal Diameter(mm) | 15 | Object to be ground | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Features | Erhöhte Schleifleistung | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 1 |
Dedicated pad | Use a dedicated pad. | Skill Touch | Gift Coupon Enclosed Product | <3M> |
<3M> |
Features | Superior workability | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 | Note | <3M> |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften