Schleifscheibe „Mini Skill Touch“ MS【25 Stk. pro Packung】

Schleifscheibe „Mini Skill Touch“ MS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· A small diameter grindstone, optimal for processing fine parts of molds, etc.
· Features excellent workability with the combination of special abrasive material

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS502-46
MS502-60
MS502-80
MS502-120
MS503-46
MS503-60
MS503-80
MS503-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Code

103.25 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 246MS 1G50 X 2 X 9.53 46

103.25 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 260MS 1G50 X 2 X 9.53 60

103.25 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 280MS 1G50 X 2 X 9.53 80

77.45 €

41.82 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2120MS 1G50 X 2 X 9.53 120

103.25 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 346MS 1G50 X 3 X 9.53 46

103.25 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 360MS 1G50 X 3 X 9.53 60

77.45 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

380MS 1G50 X 3 X 9.53 80

103.25 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3120MS 1G50 X 3 X 9.53 120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 50 Internal Diameter(mm) 9.53 Object to be ground Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen
Features Erhöhte Schleifleistung Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 1
Features Mini Whetstone Number Contained In A Packet(Sheets) 25 Note <3M> is a trademark of 3M.

Technischer Support