Teilenummer
|
---|
RB1006-24 |
RB1006-36 |
RB1006-100 |
RB1006-WA36M |
RB1806-24M |
RB1806-36 |
RB1806-36M |
RB1806-WA24M |
RB1806-WA36M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Object to be ground | Particle Size (#) | abrasive grain | Hardness | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.06 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 100 | 15 | Stahl allgemein / Gusseisen | 24 | A/WA | P | RB 2G100 X 6 X 15AWA 24 P | ||
108.06 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 100 | 15 | Stahl allgemein / Gusseisen | 36 | A/WA | P | RB 2G100 X 6 X 15AWA 36 P | ||
108.06 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | Stahl allgemein / Gusseisen | 100 | A/WA | P | RB 2G100 X 6 X 15AWA 100P | ||
117.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | Edelstahl / Legierter Stahl | 36 | WA | M | RB 2G100 X 6 X 15WA 36 M | ||
176.45 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 180 | 22 | Stahl allgemein / Gusseisen | 24 | A/WA | M | RB 2G180 X 6 X 22AWA 24 M | ||
176.45 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | Stahl allgemein / Gusseisen | 36 | A/WA | P | RB 2G180 X 6 X 22AWA 36 P | ||
252.57 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | Stahl allgemein / Gusseisen | 36 | A/WA | M | RB 2G180 X 6 X 22AWA 36 M | ||
187.31 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | Edelstahl / Legierter Stahl | 24 | WA | M | RB 2G180 X 6 X 22WA 24 M | ||
187.31 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 180 | 22 | Edelstahl / Legierter Stahl | 36 | WA | M | RB 2G180 X 6 X 22WA 36 M |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Features | Erhöhte Schleifleistung | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Features | General-Purpose Product | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Note | <3M> |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Object to be ground
Particle Size(#)
abrasive grain
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften