Polylite Scheibe L【5 Stk. pro Packung】

Polylite Scheibe L

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLD10015L-60
PLD10015L-80
PLD10015L-1000
PLD10015L-120
PLD10015L-150
PLD10015L-240
PLD10015L-400
PLD10015L-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

96.16 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 60

96.16 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 80

96.16 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1000

96.16 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 120

96.16 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 150

96.16 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 240

96.16 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 400

96.16 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Kunststoff Diameter(mm) 100
Shaft Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 15 Abrasive grain E Schleifmittel
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 5000 Compatible Tools Disc Grinder Application Pre-processing for the mirror surface
Packaging Quantity(Sheets) 5

Technischer Support