Feilen-Set K-216 (Teilenummern)

Feilen-Set K-216
Fine 140 grit for precision finishing.
[Features]
· Fine file ideal for precision finishing of metals, precious metals, etc.
· Sewn case included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-216

Teilenummer
K-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.98 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Präzisionsfeile Nominal Size 5 Stk./Set Overall Length(mm) 160
Particle Size(#) 200 Single Product Set Product Produktsatz Weight(g) 60
Supplementary explanation For precision finishing, Thinness of the upper part of the file 140, Included content: Round/semicircle/flat/triangular/square, Full length mm: 160 Packaging Quantity(Book) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Feilen-Set K-216, die Teilenummer ist K-216.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-216.

Technischer Support