Werkstattfeile (Quick)

Werkstattfeile (Quick)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
By electrolytically polishing (PAT) the cutting edge of a conventional file, the cutting edge is processed like a sharp blade and the recess is deepened, making it suitable for clog-prone materials such as hardened plastic, Bakelite, wood, light metal, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QHA1502
QHA2002
QHI2502
QHI2503
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Dimensions Overall Length
(mm)
Roughness of grain Shape File Length
(mm)

32.42 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 150190Zweiter SchnittSemi-Circular150

41.75 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 200250Zweiter SchnittSemi-Circular200

32.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 250310Zweiter SchnittFlat250

46.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 250310FeinFlat250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Werkstattfeile Single Product Set Product Einzelstück Packaging Quantity(Book) 1

Technischer Support