Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
85.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 25 | |
71.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 25 | ||
65.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 25 | ||
63.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 25 | ||
62.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 150 | 25 | ||
62.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | 25 | ||
62.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 240 | 25 | ||
61.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 320 | 25 | ||
60.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 400 | 25 | ||
67.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | 25 | ||
129.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 40 | ||
107.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 40 | ||
99.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 40 | ||
95.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 40 | ||
95.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 120 | 40 | ||
94.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 150 | 40 | ||
94.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 180 | 40 | ||
93.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 240 | 40 | ||
92.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 320 | 40 | ||
90.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 400 | 40 | ||
119.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 50 | ||
142.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 50 | ||
131.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 50 | ||
126.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 50 | ||
104.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 50 | |
124.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 150 | 50 | ||
124.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 180 | 50 | ||
123.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 240 | 50 | ||
122.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 320 | 50 | ||
120.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 400 | 50 | ||
133.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 600 | 50 | ||
179.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 75 | ||
148.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 75 | ||
137.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 75 | ||
132.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 75 | ||
131.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 120 | 75 | ||
134.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 150 | 75 | ||
134.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 180 | 75 | ||
133.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 240 | 75 |
Loading...
Sheet Type | Roll paper | Usage | Handpolitur | Abrasive material | Alundum (Aluminiumoxid) |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 36500 | Color | Black | Packaging Quantity(Sheets) | 1 |
Type of base material | Thick twill cloth |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften