Satz flache Schlüssel (doppelseitige Schlüssel)

Satz flache Schlüssel (doppelseitige Schlüssel)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: W-76

Marke: HOZAN

Preis: 7.59

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W-76

Teilenummer
W-76
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.59 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 100 / 120 / 85 Width across flat dimension(mm) 8×10 / 12×14 / 5.5×7 Single Product/Set Classification Produktsatz
Set Content(mm) 5.5×7、8×10、12×14 Plate Thickness(mm) 2.3 Mass(g) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Satz flache Schlüssel (doppelseitige Schlüssel) , die Teilenummer ist W-76.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W-76.

Technischer Support