Langer, gekröpfter Schraubenschlüssel (45°) , 2700M

Langer, gekröpfter Schraubenschlüssel (45°) , 2700M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A long type closed wrench set.
[Features]
· The bending angle of the handle is 45°.
· Can be used to tighten/loosen bolts/nuts, etc. while avoiding surrounding objects.
· The box part can easily fit onto nuts and bolts and makes work in comparatively narrow spaces easier as it has a double-hex structure.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts and screws, and receives equal weight on the surrounding parts.
· Powerful and enables secure tightening.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2700M

Teilenummer
2700M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

171.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelringschlüssel Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Gesamtlänge(mm) 198 / 220 / 350 / 184 / 248 / 307 Offset Winkel(°) 45 Abmessung Breite über die Fläche(mm) 8×10 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 19×22 / 24×27
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Setinhalt (mm) 8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27 Setinhalt (Artikel) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Langer, gekröpfter Schraubenschlüssel (45°) , 2700M, die Teilenummer ist 2700M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2700M.

Technischer Support