Extrem langer gekröpfter Schraubenschlüssel (gerade Ausführung) , M05 (Teilenummern)

Extrem langer gekröpfter Schraubenschlüssel (gerade Ausführung) , M05
Very long type, straight type offset wrench.
[Features]
· Ideal for work done in narrow spaces with height restrictions or in deep places.
· As the total length is long, it can tighten with minimal force.
· The box part easily fits onto nuts and bolts thanks to the double-hex structure.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M05-0810
M05-1012
M05-1113
M05-1214
M05-1315
M05-1417
M05-1618
M05-1719
M05-1921
M05-2224
M05-2730
M05-3236
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe)
(mm)

16.59 €

1 9 Arbeitstage 2358×1013.5167.58

17.91 €

1 5 Arbeitstage 29510×121618.58.59

22.32 €

1 5 Arbeitstage 31011×13171999.5

19.51 €

1 5 Arbeitstage 33012×1418.5219.510

23.36 €

1 9 Arbeitstage 35013×1519239.511

23.51 €

1 5 Arbeitstage 37014×172125.51112

24.75 €

1 9 Arbeitstage 39016×1824.52711.513

25.60 €

1 9 Arbeitstage 40517×1925.52812.513.5

31.81 €

1 5 Arbeitstage 42019×2128.53113.515

44.20 €

1 9 Arbeitstage 43522×2432351516

93.71 €

1 8 Arbeitstage 50027×30394319.522

111.55 €

1 9 Arbeitstage 55032×3647532324

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelringschlüssel Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück

Technischer Support