Oszillierender Ratschenschlüssel, gekröpft, Satz, RMF700

Oszillierender Ratschenschlüssel, gekröpft, Satz, RMF700

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ratchet offset wrench set whose swing angle can be adjusted by 15° for the offset part of the 72-teeth gear.
[Features]
· Perfect for working in spaces where no other tools could reach before as the head angle can be adjusted at will.
· Now a curvy design soft on the hands for even more comfortable use.
· Thin type ratchet head with thin and straight body.
· With a cloth bag that allows compact storage.
· Requires bolts/nuts that match the size.
· A 7-piece set with a cloth bag that allows compact storage.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RMF700

Teilenummer
RMF700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

161.04 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kombination Knarrenmechanismus Verfügbar Drehgelenk (flex) Verfügbar
Gesamtlänge(mm) 127 / 190 / 148 / 136 / 154 / 160 / 215 Abmessung Breite über die Fläche(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz
Setinhalt (mm) 8、10、12、13、14、17、19 Setinhalt (Artikel) 7

Sie befinden sich auf der Seite für Oszillierender Ratschenschlüssel, gekröpft, Satz, RMF700, die Teilenummer ist RMF700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RMF700.

Technischer Support