Langer Kugelkopf-Schlüssel, L-Ausführung, SBL

Langer Kugelkopf-Schlüssel, L-Ausführung, SBL
  • Mengenrabatt
Ballpoint L-Type wrench featuring durability and rust resistance.
[Features]
· Made of martensitic material which emphasizes strength and is rust resistant.
· Stainless steel tool with excellent corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants.
· For waterproofing work, plumbing and cleaning equipment, etc.
· Optimal for locations that use stainless steel bolts and nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBL-03
SBL-04
SBL-05
SBL-06
SBL-08
SBL-2.5
SBL-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

21.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3952020

22.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41072325

24.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51202835

32.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61353265

45.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 815036155

20.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.5841820

55.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017040180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Single Product/Set Classification Einzelstück
Material Stainless Steel

Technischer Support