Langer, L-förmiger Innensechskantschlüssel

Langer, L-förmiger Innensechskantschlüssel
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Hexagonal bar wrench made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Uses a special alloy composed of various alloy elements to enhance durability and abrasion resistance.
· High-level heat treatment and hard chrome plating treatment.
· Improved alloy performance to the utmost limit, realizing high torque properties and toughness (tenacious and impact resistance).
· Abrasion of hex parts is prevented, with its toughness increased along with reliable work and safety while the strength level is high.
· The setting of the ideal heat treatment conditions improves hardness at a maximum of 15%.
· Long Type.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL-02
AL-03
AL-04
AL-05
AL-06
AL-08
AL-0.71
AL-0.89
AL-1.5
AL-1.27
AL-2.5
AL-10
AL-12
AL-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

3.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 296163

3.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3127209

4.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41422518

5.81 €

3.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

51602830

9.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61803250

11.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 819836100

3.36 €

2.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.71497.30.2

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.895910.10.4

3.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.581141

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.276911.70.8

3.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5111185

18.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022540175

24.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1223845290

35.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1426656460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Standardausführung Single Product/Set Classification Einzelstück
Material Special Alloy Steel

Technischer Support