Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TMWM15 |
TMWM25 |
TMWM25W |
TMWM50 |
TMWM50W |
TMWM60 |
TMWM100 |
TMWM100W |
TMWM115 |
TMWM150 |
TMWM150W |
TMWM200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Torque adjustment range (N·m) | Two-plane dimensions (mm) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | Torque Precision (±%) | Head width (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 to 15 | 10~27 | 0.2 | 289 | 4 | 49.3 | 320 | ||
303.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5~25 | 10~27 | 0.2 | 330 | 4 | 49.3 | 460 | ||
336.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5~25 | 17~38 | 0.2 | 346 | 7 | 66.8 | 550 | ||
295.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10–50 | 10~27 | 0.5 | 330 | 4 | 49.3 | 460 | ||
327.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10–50 | 17~38 | 0.5 | 346 | 7 | 66.8 | 550 | ||
310.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15–60 | 10~27 | 0.5 | 330 | 4 | 49.3 | 460 | ||
320.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20~100 | 17~38 | 1 | 420 | 4 | 66.8 | 740 | ||
356.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~100 | 27~48 | 1 | 438 | 7 | 83.3 | 920 | ||
336.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25~115 | 17~38 | 1 | 420 | 4 | 66.8 | 740 | ||
377.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50–150 | 17~38 | 1 | 483 | 4 | 66.8 | 820 | ||
419.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50–150 | 27~48 | 1 | 500 | 7 | 83.3 | 1000 | ||
447.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40–200 | 27~48 | 2 | 570 | 4 | 83.3 | 1510 |
Loading...
Product Type | Digitale Ausführung | Head Replaceable | N/A | Load direction | Links/rechts |
---|---|---|---|---|---|
Set / Single Item | Single Item | Main body: option | Main Body |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Torque adjustment range(N·m)
Two-plane dimensions(mm)
Minimum graduation(N·m)
Overall Length(mm)
Torque Precision(±%)
Head width(mm)
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften