Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-963 |
D-963-1 |
D-963-2 |
D-963-3 |
D-963-4 |
D-963-5 |
D-963-6 |
D-963-7 |
D-963-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Single Product/Set Classification | Shaft type | Grip Type | Overall Length (mm) | Tip Size | Set Content | JAN Code | Handle diameter (φ/mm) | Weight (g) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Nr. 2 / Nr. 3 / Nr. 4 | 10 | 36 ~ 80 | Produktsatz | Quadratisch | Kautschuk | - | Overall Length 36 mm Bit: No. 2, No. 3, No. 4, (-)10, Overall Length 80 mm Bit: No. 2, No. 3 | Overall Length 36 mm Bit: No. 2, No. 3, No. 4, (-)10, Overall Length 80 mm Bit: No. 2, No. 3 | - | 37.5 | 880 | - | |
4.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 8 | - | Einzelstück | - | - | 36 | - | - | 4962772420379 | - | - | Speziell für Verwendung mit D-962 | |
6.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 10 | - | Einzelstück | - | - | 36 | - | - | 4962772420386 | - | - | Verwendet in Kombination mit D-962 | |
4.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 2 | - | - | Einzelstück | - | - | 36 | - | - | 4962772420393 | - | - | Verwendet in Kombination mit D-962 | |
4.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 3 | - | - | Einzelstück | - | - | 36 | - | - | 4962772420409 | - | - | Verwendet in Kombination mit D-962 | |
4.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 4 | - | - | Einzelstück | - | - | 36 | - | - | 4962772420416 | - | - | - | |
5.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 2 | - | - | Einzelstück | - | - | 80 | - | - | 4962772420423 | - | - | - | |
5.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 3 | - | - | Einzelstück | - | - | 80 | - | - | 4962772420430 | - | - | - | |
25.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Nr. 2 / Nr. 3 / Nr. 4 | 10 | - | Produktsatz | - | - | 36 ~ 80 | - | Gesamtlänge 36 mm Bit: Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, (-)10; Gesamtlänge 80 mm Bit: Nr. 2, Nr. 3 | 4962772420447 | - | - | Verwendet in Kombination mit D-962 |
Loading...
Magnet | N/A | Opposite Side(mm) | 8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Single Product/Set Classification
Shaft type
Grip Type
Overall Length(mm)
Tip Size
Set Content
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften