Kurzer Schraubendreher, SD-P

Kurzer Schraubendreher, SD-P
  • Mengenrabatt
Phillips stubby screwdriver with an overall length of 70 mm.
[Features]
· The total length is short, making it ideal for working in narrow places.
· Includes magnet.
· A square shaft screwdriver.
[Applications]
· Automobile interiors, and maintenance of motorcycles, bicycles, and machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SD-P

Teilenummer
SD-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Shaft length L (mm) 23
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Quadratisch Magnet Verfügbar
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Overall Length L(mm) 70 Shaft width across flats(mm) 6 Grip Width D(mm) 31
Weight(g) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer Schraubendreher, SD-P, die Teilenummer ist SD-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SD-P.

Technischer Support