Piercing-Schraubendreher, KMD-075

Piercing-Schraubendreher, KMD-075
  • Mengenrabatt
Square shaft through screwdriver.
[Features]
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· The tip has a high-strength magnet.
· Plastic grip.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KMD-075

Teilenummer
KMD-075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4.9 Shaft length L (mm) 76
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Quadratisch Magnet Verfügbar
Shaft through Verfügbar Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 Overall Length L(mm) 150 Shaft width across flats(mm) 5
Grip Width D(mm) 22.0 Weight(g) 55

Sie befinden sich auf der Seite für Piercing-Schraubendreher, KMD-075, die Teilenummer ist KMD-075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KMD-075.

Technischer Support