Piercing-Schraubendreher, KPD-002 (Teilenummern)

Piercing-Schraubendreher, KPD-002
  • Mengenrabatt
A piercing square-shafted driver with a plastic grip.
[Features]
· Plastic grip.
· Phillips shaft length: 100 mm, total length: 195 mm.
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· The tip has a high-strength magnet.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KPD-002

Teilenummer
KPD-002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Shaft length L (mm) 102
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Quadratisch Magnet Verfügbar
Shaft through Verfügbar Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Overall Length L(mm) 195 Shaft width across flats(mm) 6 Grip Width D(mm) 24.0
Weight(g) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Piercing-Schraubendreher, KPD-002, die Teilenummer ist KPD-002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KPD-002.

Technischer Support