Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N-35
Product Category | Kneifzangen | Nipper Type | Kneifzangen | Overall Length(mm) | 128.5 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Verfügbar | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.6 | Wire Cutting Ability of Copper(mm2) | 2 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 65 | Supplementary explanation | For Cutting Copper Wire |
Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Seitenschneider, N-35, die Teilenummer ist N-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften