Miniatur-Spitzzange, P-37

Miniatur-Spitzzange, P-37

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Miniature longnose pliers.
[Features]
· Not knurled.
· Hardness HRC: 46.
· Weight: 60 g.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 10^12 Ω.
[Applications]
· Ideal for narrow and deep spots.
· The grip part is elongated, making it convenient for work in narrow and deep areas.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-37

Teilenummer
P-37
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 138
With or without spring Verfügbar Main body: option Main Body Weight(g) 60
Supplementary explanation The width of the tip of the radio pliers for narrow places is 1.8 mm and height it 2.7 mm. The handle without knurling is automatically opened by a coil spring and it can be easily grasped. Size(mm) 138

Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Spitzzange, P-37, die Teilenummer ist P-37.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-37.

Technischer Support