Miniatur-Kabelzange, P-34

Miniatur-Kabelzange, P-34

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Wide/thin type pliers.
[Features]
· Not knurled.
· Hardness HRC: 42.
· Weight: 40 g.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 10^12 Ω.
[Applications]
· Ideal for extraction and folding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-34

Teilenummer
P-34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Plombierzangen Overall Length(mm) 116
With or without spring Verfügbar Main body: option Main Body Weight(g) 40
Supplementary explanation The tip is finished wider and thinner than P-16. No knurling. As the handle opens automatically using a coil spring, it is non-fatiguing and easy to grip.

Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Kabelzange, P-34, die Teilenummer ist P-34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-34.

Technischer Support