Präzisionsseitenschneider, N-58

Präzisionsseitenschneider, N-58

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Highly durable precision nippers with lead stoppers included.
[Features]
· A semi-flush cut type.
· Cutting capacity (copper wire): 0.18 to 0.8 mm diameter (lead stopper effective range).
· Hardness HRC: Body/46.
· Blade: 60.
· Weight: 40 g.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 1012 Ω.
[Applications]
· Ideal for cutting the leads of resistors, capacitors, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-58
N-58-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Category Nipper Type Overall Length
(mm)
With or without spring Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Main body: option Verkaufte Teile JAN Code Weight
(g)
Supplementary explanation

100.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage KneifzangenKneifzangen105N/A0.18~0.8Main Body--40Lead stopper added to N-57, cutting dregs are not allowed to scatter around, preventing shorting accidents

4.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Teile-----Drahtstopp4962772460115--

Loading...

  1. 1

Technischer Support