Spitzzange (Master Grip-Ausführung) , RP-150G

Spitzzange (Master Grip-Ausführung) , RP-150G

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Longnose pliers ideal for working with narrow spaces where your pliers do not reach and for slitting thin copper wires and other wires.
[Features]
· Ideal for cutting copper wires and iron wires as well as crafting.
· Tool used to insert and remove small parts, etc.
· The grips have rubber hooks consisting of top, inside and end, making it easy to grip, slip resistant and fitting the fingertips.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RP-150G

Teilenummer
RP-150G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.58 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 162
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange (Master Grip-Ausführung) , RP-150G, die Teilenummer ist RP-150G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RP-150G.

Technischer Support