Leitfähige Matte Grau

Leitfähige Matte Grau
  • Mengenrabatt
Antistatikmatte vor allem für Werkbänke in EPA (Electrostatic Protection Areas) oder auf Regalen ausgelegt als Gegenmaßnahme zur statischen Elektrizität.
[Merkmale]
· NBR (Gummi) wird verwendet, um fast alle Schäden zu verhindern, selbst wenn geschmolzenes Lot beim Löten herunterfällt.
· Die Oberfläche ist feinkörnig, was das Werkstück weniger rutschig macht und ein stabiles Arbeiten ermöglicht.
· Da die Oberfläche nicht glänzt und wenig reflektiert, werden die Augen weniger belastet.
· Kann mit einem Cutter leicht in Stücke geschnitten werden. Wird im Allgemeinen durch Zuschneiden auf Werkbänke oder Regale in der gewünschten Größe zugeschnitten.
· Eine leitfähige Gummischicht (schwarz), die einen hohen ESD-Schutz bietet, und eine Farbschicht sind integriert.
· Leitfähige Matte, bei der die Verstärkungsfasern entfernt wurden, um die Kosten zu senken.
[Anwendungen]
· Eine Matte, die für Werkbänke am Fließband, Lagerregale, OA-Geräte und Arbeitstische geeignet ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-712
F-715
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(m)
Masse
(g)
Inhalt

116.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 135001 Stk.

690.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10340001 Stk.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dicke(mm) 2 Breite(mm) 1000 Artikelausführung Antistatische Gegenmaßnahmen – Matte
Farbe Grau ESD-Kontrollwert(Ω) Widerstand zwischen den Punkten Rp≤1X108 Ergänzende Erklärung Die Kosten werden durch das Entfernen der Verstärkungsfasern gesenkt
Inhalt 1 Stk.

Technischer Support