Werkzeugtasche, B-730

Werkzeugtasche, B-730

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Business style woven attaché case.
[Features]
· The interior provides abundant storage capacity, and the tool space and utility space are separated by a partition board.
· The size allows B4 files to be stored.
[Applications]
·External Dimensions: 465 (W) X 340 (H) X 110 (D) mm
· Internal Dimensions: 445 (W) X 325 (H) X (Body Depth 50 + Lid Depth 25) (D) mm
· Weight: 2.0 kg.
· Material: Nylon.
· Tool insert is not included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-730

Teilenummer
B-730
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

303.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 465×110×340
Case color Schwarz Mass(g) 2000 Material Nylon
Supplementary explanation Business Style Woven Attache Case

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugtasche, B-730, die Teilenummer ist B-730.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-730.

Technischer Support