Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BT30-SDC08-080 |
BT30-SDC13-100 |
BT40-SDC13-100 |
BT50-SDC13-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spindle types | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Nominal, Diameter | L OPEN | L CLOSE | L1 OPEN | L1 CLOSE | φC | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | BT30 | 0.5~8 | 85.5 | SDC08 | 78 | 85.5 | 48 | 55.5 | 36 | 0.7 | ||
258.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | BT30 | 1 to 13 | 105.5 | SDC13 | 98 | 105.5 | 65.5 | 77 | 50.5 | 1.3 | ||
261.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | BT40 | 1 to 13 | 111.5 | SDC13 | 98 | 109.5 | 65.5 | 77 | 50.5 | 1.8 | ||
291.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | BT50 | 1 to 13 | 129.5 | SDC13 | 118 | 129.5 | 65.5 | 77 | 50.5 | 4.5 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Tool Type | Drill |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spindle types
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Nominal, Diameter
L OPEN
L CLOSE
L1 OPEN
L1 CLOSE
φC
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften