Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6841-0 |
6841-3 |
6841-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | Tightening Force (kN) | Bolt Diameter x Length (mm) | Overall length X Overall height (mm) | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.5 | 33 | 16 | 4.5 | 13 | 16 | - | 12 | M10x1.0 | 10 | 16 | 25 | 6.5 | M4 | 12–20 | 0.8 | M4x20 | 66x47 | 0.07 | ||
129.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 68 | 32 | 6.5 | 30 | 30 | 30 | 25 | M20x1.5 | 22 | 42.5 | 60 | 13 | M8 | 22~35 | 2.5 | M8x35 | 140x110 | 0.45 | ||
202.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 81.5 | 40 | 8.5 | 50 | 35 | 29.5 | 30 | M24x1.5 | 25 | 46 | 65 | 16 | M12 | 30~50 | 4.5 | M12X50 | 171.5x126 | 0.88 |
Loading...
Material | SS400 | Surface Treatment | 6841 Galvanizing |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
O(mm)
Tightening Force(kN)
Bolt Diameter x Length(mm)
Overall length X Overall height(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften