Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6848H-2 |
6848H-3 |
6848H-4 |
6848HNI-2 |
6848HNI-3 |
6848HNI-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Mass (kg) | Material | Surface Treatment | Pull-in force (kN) | Overall length X Overall height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40~74 | 13 | 4 | 38~70 | 11 | 5.2 | 12 | 6.5 | 26 | 24 | 38 | 10 | 19 | 70 | 0.12 | SS400 | Zinc Plating | 1.6 | 156x47 | ||
116.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 53~95 | 19 | 6 | 48~90 | 14 | 6.5 | 19 | 8 | 35 | 32 | 48 | 15 | 25 | 91 | 0.33 | SS400 | Zinc Plating | 3.2 | 210x70 | ||
157.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 72~127 | 32 | 8 | 65~120 | 19 | 8.5 | 26 | 9.5 | 53 | 46 | 65 | 23 | 35 | 110 | 0.81 | SS400 | Zinc Plating | 7 | 270x92 | ||
136.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40~74 | 13 | 4 | 38~70 | 11 | 5.2 | 12 | 6.5 | 26 | 24 | 38 | 10 | 19 | 70 | 0.12 | SUS304 | - | 1.1 | 156x47 | ||
182.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 53~95 | 19 | 6 | 48~90 | 14 | 6.5 | 19 | 8 | 35 | 32 | 48 | 15 | 25 | 91 | 0.33 | SUS304 | - | 2 | 210x70 | ||
409.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 72~127 | 32 | 8 | 65~120 | 19 | 8.5 | 26 | 9.5 | 53 | 46 | 65 | 23 | 35 | 110 | 0.81 | SUS304 | - | 3.6 | 270x92 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
Mass(kg)
Material
Surface Treatment
Pull-in force(kN)
Overall length X Overall height(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften