Schwerlast-Kniehebel-Seitenklemme 6842

Schwerlast-Kniehebel-Seitenklemme 6842
Kann sowohl zum Schieben als auch zum Ziehen verwendet werden. Klemmschraube und Gummikappe angebracht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6842-3
6842-5
6842-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Mass
(kg)
Tightening Force
(kN)
Bolt Diameter x Length
(mm)
Overall length X Overall height
(mm)

184.17 €

1 7 Arbeitstage 1275326.53096363032414460M822~400.544M8x35140x115

235.83 €

1 7 Arbeitstage 1698408.550120413844415070M1230~501.1210M12x50172x134

481.08 €

1 7 Arbeitstage 22105501150160575547706593M1230~502.8425M12x50218x180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Main unit: malleable cast iron, handle :SS400 Surface Treatment Main Body: Enamel Coated, Handle: Galvanized

Technischer Support