Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Degree of Coupling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | ||
35.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
39.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | ||
39.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
39.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
39.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
39.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 180 | 10 | 31.75 | J | ||
39.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 180 | 10 | 31.75 | K | ||
39.34 € | 3 | 11 Arbeitstage | 80 | 180 | 10 | 31.75 | J | ||
39.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 180 | 10 | 31.75 | K | ||
39.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 180 | 10 | 31.75 | J | ||
39.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 180 | 10 | 31.75 | K | ||
39.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 180 | 13 | 31.75 | H | ||
39.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 46 | 180 | 13 | 31.75 | I | ||
39.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 180 | 13 | 31.75 | J | ||
39.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 46 | 180 | 13 | 31.75 | K | ||
39.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 180 | 13 | 31.75 | I | ||
39.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 180 | 13 | 31.75 | J | ||
39.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 180 | 13 | 31.75 | K | ||
39.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 180 | 13 | 31.75 | J | ||
39.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 180 | 13 | 31.75 | K | ||
47.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | J | ||
47.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | K | ||
47.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 46 | 205 | 13 | 31.75 | J | ||
47.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 205 | 13 | 31.75 | H | ||
47.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 205 | 13 | 31.75 | J | ||
47.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 205 | 13 | 31.75 | H | ||
47.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 205 | 13 | 31.75 | K | ||
52.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 46 | 205 | 19 | 31.75 | J | ||
48.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 31.75 | K | ||
52.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 31.75 | I | ||
52.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 31.75 | J | ||
52.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 50.8 | J | ||
52.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 50.8 | I | ||
52.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 50.8 | J |
Loading...
Shape | Flach (Nr. 1) | abrasive grain | 85A | Binding Agent | VBE |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Degree of Coupling
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften