Schleifscheibe „Skill Net“ (gekröpft) 【10-20 Stk. pro Packung】

Schleifscheibe „Skill Net“ (gekröpft)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Effective for polishing in order to remove coating film or rust, and also polishing non-ferrous metal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SN1002P-36
SN1002P-46
SN1002P-60
SN1002P-80
SN1002P-120
SN1002P-WA60
SN1002P-WA80
SN1002P-WA120
SN1802P-36
SN1802P-46
SN1802P-60
SN1802P-80
SN1802P-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
abrasive grain Number Contained In A Packet
(Sheets)
Manufacturer Product Code

72.14 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1001536C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 36

72.14 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1001546C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 46

72.14 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1001560C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 60

72.14 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 1001580C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 80

72.14 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10015120C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 120

72.14 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1001560WA20SN T27 2G100 X 2P X 15WA 60

72.14 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1001580WA20SN T27 2G100 X 2P X 15WA 80

72.14 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 10015120WA20SN T27 2G100 X 2P X 15WA 120

74.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1802236C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 36

74.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1802246C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 46

74.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1802260C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 60

74.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1802280C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 80

74.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 18022120C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Object to be ground Kupferwerkstoff / Aluminium / Nichtmetall Features Erhöhte Schleifleistung Lamination(Sheets) 2P
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 2 Dedicated pad Use a dedicated pad.

Technischer Support