Hersteller-Teilenummer: FUD10015S
Marke: ICHIGUCHI
Preis: 85.70 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FUD10015S
Type | Filzscheibe | Work material | Edelstahl / Brass / Gunmetal / Aluminium | Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 15 | Thickness(mm) | 12 | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13000 |
Compatible Tools | Disc Grinder | Application | Mirror finish | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Filzscheibe S, die Teilenummer ist FUD10015S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FUD10015S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften