Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TOP100A3 |
TOP100A4 |
TOP100A5 |
TOP100A6 |
TOP100A7 |
TOP100A8 |
TOP100A9 |
TOP100A10 |
TOP100C3 |
TOP100C4 |
TOP100C5 |
TOP100C6 |
TOP100C7 |
TOP100C9 |
TOP100C10 |
TOP100C12 |
TOP100Z3 |
TOP100Z4 |
TOP100Z5 |
TOP100Z6 |
TOP100Z7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Particle Size (#) | abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 40 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | ||
9.74 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 60 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | ||
9.31 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] | 80 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | ||
9.35 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] | 100 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | ||
9.37 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] | 120 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | ||
10.57 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] | 150 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | ||
9.35 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] | 180 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | ||
9.35 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] | 240 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | ||
59.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 43 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Glass[◎] | 40 | Silicon Carbide | |
11.10 € | 10 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Glass[◎] | 60 | Silicon Carbide | ||
11.10 € | 10 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Glass[◎] | 80 | Silicon Carbide | ||
59.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 43 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Glass[◎] | 100 | Silicon Carbide | |
11.10 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Glass[◎] | 120 | Silicon Carbide | ||
11.10 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Glass[◎] | 180 | Silicon Carbide | |||
59.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 43 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Glass[◎] | 240 | Silicon Carbide | |
59.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 41 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Glass[◎] | 400 | Silicon Carbide | |
10.19 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 40 | Zirconia (Z) | ||
10.19 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 60 | Zirconia (Z) | ||
9.04 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] | 80 | Zirconia (Z) | ||
10.82 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] | 100 | Zirconia (Z) | ||
59.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 43 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] | 120 | Zirconia (Z) |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Packaging Quantity(Sheets) | 10 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 13000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Particle Size(#)
abrasive grain
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften