SUS-Ringmaulschlüssel, SMS

SUS-Ringmaulschlüssel, SMS
Stainless combination wrench suitable for tightening/loosening work of stainless steel bolts and nuts.
[Features]
· Material adopts precipitation hardened stainless steel.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Optimal for locations that use stainless steel bolts and nuts.
· Convenient for food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development.
· Convenient for plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMS-08
SMS-10
SMS-12
SMS-13
SMS-14
SMS-17
SMS-19
SMS-21
SMS-22
SMS-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe)
(mm)

34.67 €

1 8 Arbeitstage 120818134.36

38.62 €

1 9 Arbeitstage 140102215.54.76.5

42.25 €

1 5 Arbeitstage 1601226.5185.57.5

42.05 €

1 9 Arbeitstage 1701328.81968

44.96 €

1 9 Arbeitstage 1801430.5216.58.5

50.83 €

1 9 Arbeitstage 210173725.57.59.5

61.71 €

1 9 Arbeitstage 235194128810.5

91.04 €

1 9 Arbeitstage 2602146318.511.5

93.18 €

1 9 Arbeitstage 2802248328.512

122.00 €

1 5 Arbeitstage 3102451359.513.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kombination Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Offset Winkel(°) 15 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück

Technischer Support