Kurzer, gekröpfter Schraubenschlüssel (45°) , M46

Kurzer, gekröpfter Schraubenschlüssel (45°) , M46
Short type offset wrench.
[Features]
· The total length is short and the bending angle of the handle is 45°.
· For tightening or loosening bolts and nuts in narrow spaces.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M46-0809
M46-0810
M46-5.507
M46-1012
M46-1113
M46-1214
M46-1417
M46-1921
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe)
(mm)

11.67 €

1 9 Arbeitstage 1058×91314.55.56

11.67 €

1 9 Arbeitstage 1088×101315.55.56.5

11.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1045.5×71011.555.5

11.94 €

1 5 Arbeitstage 11410×1215.5186.57.5

12.48 €

1 9 Arbeitstage 11511×1316.51977.5

12.59 €

1 9 Arbeitstage 13012×1418217.58.5

15.06 €

1 5 Arbeitstage 14514×172125.58.59.5

21.46 €

1 9 Arbeitstage 17519×21283010.511.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelringschlüssel Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Offset Winkel(°) 45 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück

Technischer Support