Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W-96
Ausführung | L-förmiger Sechskantschlüssel | Ausführung Spitze | Standardausführung | Abmessung Breite über die Fläche(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Gesamtlänge (Maß L)(mm) | 60 / 58 / 65 / 112 / 90 / 100 / 80 / 52 / 72 | Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form(mm) | 12 / 15 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40 |
Setinhalt(Book) | 9 | Innensechskantschraube | M1.6/2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 | Innensechskant-Stellschraube | M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12/14、M16、M18/20 |
Setinhalt | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Gewicht(g) | 240 |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüsselsatz, W-96, die Teilenummer ist W-96.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W-96.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften