Hersteller-Teilenummer: T2MN6
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 195.38 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Torque adjustment range: 1–6 N·m
Insertion Angle: 6.35 mm
Minimum graduation: 0.1 N·m
Overall Length: 222 mm
Head width: 24 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T2MN6
Teilenummer
|
---|
T2MN6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Torque adjustment range (N·m) | Insertion Angle (mm) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | Head width (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1–6 | 6.35 | 0.1 | 222 | 24 | 260 |
Loading...
Product Type | Digitale Ausführung | Head Replaceable | N/A | Load direction | Rechts |
---|---|---|---|---|---|
Torque Precision(±%) | 3 | Set / Single Item | Single Item | Main body: option | Main Body |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentschlüssel, Ausführung mit Voreinstellung (Ausführung mit Direkteinstellung) , die Teilenummer ist T2MN6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T2MN6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Torque adjustment range(N·m)
Insertion Angle(mm)
Minimum graduation(N·m)
Overall Length(mm)
Head width(mm)
Mass(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T2MN13 |
T3MN100 |
T3MN20 |
T3MN50 |
T4MN100 |
T4MN140 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Torque adjustment range (N·m) | Insertion Angle (mm) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | Head width (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3~13 | 6.35 | 0.2 | 253 | 24 | 290 | ||
239.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20~100 | 9.5 | 1 | 387 | 36 | 750 | ||
173.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4–20 | 9.5 | 0.2 | 253 | 24 | 300 | ||
228.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10–50 | 9.5 | 0.5 | 308 | 36 | 520 | ||
239.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20~100 | 12.7 | 1 | 387 | 36 | 770 | ||
291.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30~140 | 12.7 | 1 | 450 | 36 | 820 |