Keramik-Abgleichschraubendreher, Satz, D-17

Keramik-Abgleichschraubendreher, Satz, D-17
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A long screwdriver that's convenient for adjustment inside equipment.
[Features]
· With a sewn case that is resistant to friction and pulling.
· Uses zirconia ceramic that stands out among fine ceramics specifically for its exceptional strength and elasticity.
· Has high abrasion resistance and maintains cutting edge precision for a long time even for tip-type semi-fixed knob adjustment work.
[Applications]
· The 110 mm long shaft makes it ideal for adjusting parts in deep places.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-17

Teilenummer
D-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.90 €

34.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Tip size / Phillips (+) Nr. 0 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 1.3 / 1.8
Shaft length L (mm) 110 Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Rund
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Kunststoff Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 Shaft Diameter(φ/mm) 3 / 1.5 / 1.8
Overall Length(mm) 175 Weight(g) 55

Sie befinden sich auf der Seite für Keramik-Abgleichschraubendreher, Satz, D-17, die Teilenummer ist D-17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-17.

Technischer Support