Kurzer Ultra-Mini-Schraubendreher

Kurzer Ultra-Mini-Schraubendreher
  • Sonderpreis
Screwdriver of a type even shorter than the stubby screwdriver.
[Features]
· Ultra short screwdriver.
· 14 mm shaft length.
· Total length: 30 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSD-P1
SSD-P2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip size / Phillips (+)

4.28 €

3.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Nr. 1

4.28 €

3.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Nr. 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Shaft length L (mm) 14 Single Product/Set Classification Einzelstück
Shaft type Quadratisch Magnet Verfügbar Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Kunststoff Overall Length L(mm) 30
Shaft width across flats(mm) 6 Grip Width D(mm) 30 Weight(g) 20

Technischer Support