Kurzer Ultra-Mini-Schraubendreher, Satz, SSD-2

Kurzer Ultra-Mini-Schraubendreher, Satz, SSD-2

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SSD2

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 10.19

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SSD2

Teilenummer
SSD2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.19 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 7.2
Shaft length L (mm) 14 Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Quadratisch
Magnet Verfügbar Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Kunststoff Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Weight(g) 350

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer Ultra-Mini-Schraubendreher, Satz, SSD-2, die Teilenummer ist SSD2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSD2.

Technischer Support