Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KLD3
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 / Nr. 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length L (mm) | 275 | Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Quadratisch |
Magnet | Verfügbar | Shaft through | Verfügbar | Bolster | N/A |
Grip Type | Kunststoff | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 1 | Weight(g) | 760 |
Sie befinden sich auf der Seite für Langschaft-Schraubendreher, Satz (Durchgehend) , KLD3, die Teilenummer ist KLD3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KLD3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften