Hersteller-Teilenummer: P-39
Marke: HOZAN
Preis: 27.33 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P-39
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Verfügbar | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 58 |
Supplementary explanation | The grip portion prevents injuries since there are no corners. Part diameter: mm φ: 1.2 (tip) / 5 (maximum) The handle automatically opens by the coil spring, making it easier to grip. |
Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Rundzange, P-39, die Teilenummer ist P-39.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-39.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften