Spitzzange, P-22 (Teilenummern)

Spitzzange, P-22
High-grade longnose pliers with a fine tip and polished finish.
[Features]
· The tip is more tapered than P-15 and has been polished for high-quality finish.
· With anti-slip knurling.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-22

Teilenummer
P-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.69 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 163
With or without spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2
Main body: option Main Body Weight(g) 125 Supplementary explanation A High-Grade Model with a Fine Tip and Polished Finish

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, P-22, die Teilenummer ist P-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-22.

Technischer Support