Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P-16
Product Category | Zangen | Plier Type | Plombierzangen | Overall Length(mm) | 159 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | N/A | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 115 |
Supplementary explanation | Firmly holds the target object |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelzange, P-16, die Teilenummer ist P-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften