Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-203
Product Type | Rohrschneider | Cutting Capacity (mm) | 3 to 32 | Overall Length(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Replacement Blade | K-203-1 (Included) | Applicable Frame | Stainless Steel Pipe, Copper Pipe | Weight(g) | 205 |
Features | · Stainless steel pipes and copper pipes are neatly cut/Equipped with chamfering blade |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrschneider, K-203 / Ersatzteile, die Teilenummer ist K-203.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-203.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften