Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P-806
Ausführung Spitze | Gerade Spitze mit Konusgewinde | Werkstoff Grundkörper | Bambus | Material der Spitze | Bambus |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 160 | Nichtmagnetismus Funktion J/N | Verfügbar | Einzeln Produktsatz Produkt | Einzelstück |
Hauptkörper Teile | Grundkörper | Breite(mm) | 11 | Spitzenbreite(mm) | 1 |
Gewicht(g) | 5 | Packungsmenge | 2 pcs. | Zubehör | Sandpaper for Machining Tips |
Eigenschaften | Ideal for correcting flat IC leads |
Sie befinden sich auf der Seite für Bambus-Pinzette, P-806, die Teilenummer ist P-806.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-806.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften