Anguillus-Schraube

Anguillus-Schraube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NA175

Teilenummer
NA175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 175
Screw Size Adapted to Tip Gripper Screw Head φ8 mm or Less (Pan: M2 to M4, Truss M2 to M3) Main body: option Main Body Weight(g) 150

Sie befinden sich auf der Seite für Anguillus-Schraube, die Teilenummer ist NA175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA175.

Technischer Support